IRHNJ6S7230SCS

IRHNJ6S7230SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ6S7230SCS
IRHNJ6S7230SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    10 A
  • ID (@25°C) (最大)
    16 A
  • QG
    42 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    130 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 認定
    QIRL

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The rad hard N-channel MOSFET IRHNJ6S7230SCS is a single device designed for space applications with improved immunity to SEE and LET up to 90MeV·cm2/mg. It has a voltage rating of 600V and can handle currents up to 3.4A, with SMD-0.5 package and electrical performance up to 100krad(Si) TID. This R6 MOSFET provides faster switching times and very low RDS(on) for efficient power usage in high-speed switching applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ