IRHNJ67134SCS

IRHNJ67134SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNJ67134SCS
IRHNJ67134SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 2
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    12 A
  • ID (@25°C) (最大)
    19 A
  • QG
    50 nC
  • QPL型番
    2N7589U3
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    88 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    150 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    3
  • パッケージ
    SMD-0.5
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The rad hard N-channel MOSFET in SMD-0.5 package is perfect for space applications. With very low RDS(on), faster switching times, and improved immunity to SEE, IRHNJ67134SCS MOSFETs offer high performance and power density, making them ideal for high-speed switching applications. This single N-channel R6 MOSFET can handle up to 150V and 19A.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ