IRHNA6S7260SCS

IRHNA6S7260SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNA6S7260SCS
IRHNA6S7260SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    40 A
  • ID (@25°C) (最大)
    56 A
  • QG
    240 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    28 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    200 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N
  • 認定
    COTS

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHNA6S7260SCS R6 N-channel MOSFET is a rad hard device with a 200V, 40A rating. Housed in a SMD-2 package, this QIRL device offers electrical performance up to 100krad(Si) TID. With low RDS(on) and gate charge, this MOSFET is ideal for switching applications in space.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ