IRHNA67164SCS

IRHNA67164SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNA67164SCS
IRHNA67164SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3A
  • Generation
    R6
  • ID (@100°C) (最大)
    49 A
  • ID (@25°C) (最大)
    56 A
  • QG
    230 nC
  • QPL型番
    2N7581U2
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    18 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS (最小)
    150 V
  • VF (最大)
    1.2 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHNA67164SCS R6 N-channel MOSFET is a rad hard, 150V, 49A MOSFET with a QIRL classification and a SMD-2 package. It offers electrical performance up to 100krad(Si) TID and is ideal for space applications. With low RDS(on) and gate charge, it's ideal for DC-DC converters and motor controllers while retaining MOSFET's benefits of voltage control, fast switching, and temperature stability.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ