IRHLUBN7970Z4
Active and preferred

IRHLUBN7970Z4

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLUBN7970Z4
IRHLUBN7970Z4


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 0
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    -0.33 A
  • ID (@25°C) (最大)
    -0.53 A
  • QG
    3.6 nC
  • QPL型番
    2N7626UB
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    1300 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    -60 V
  • VF (最大)
    -5 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    Z
  • パッケージ
    UB
  • 極性
    P
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-3- Metal lid
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LCC-3- Metal lid
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRHLUBN7970Z4 is a rad hard, 60V, 0.8A, single, N-channel MOSFET in a UB package. SEE hardened and TID rated up to 100 krad(Si) TID, this R7 QIRL device is ideal for space applications including PoL converters for FPGA, ASIC and DSP core rails, power distribution circuits, synchronous rectification and more.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ