IRHLNM7S7110SCS

IRHLNM7S7110SCS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHLNM7S7110SCS
IRHLNM7S7110SCS


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 1B
  • Generation
    R7
  • ID (@100°C) (最大)
    4.1 A
  • ID (@25°C) (最大)
    6.5 A
  • QG
    11 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    290 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    100 V
  • VF (最大)
    1.4 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100 300
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    1
  • パッケージ
    SMD-0.2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QIRL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRHLNM7S7110SCS is a radiation-hardened, single R7 N-channel MOSFET with 250V, 6.5A capacity in SMD-0.2 package. Its electrical performance is up to 100krad(Si) TID, making it ideal for space applications. With single event gate rupture and burnout immunity, it's a reliable solution for interfacing CMOS and TTL control circuits with power devices. QIRL space-qualified, it's designed for radiation environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ