IRFU6215
販売終了
RoHS対応

IRFU6215

-150V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a I-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -13 A
  • Ptot (最大)
    110 W
  • Qgd
    23.3 nC
  • QG (typ @10V)
    44 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    580 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    -150 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    IPAK (TO-251)
  • 実装
    THT
  • 極性
    P

OPN
IRFU6215PBF
製品ステータス obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
US

製品ステータス obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
US

利点

  • RoHS Compliant
  • Low RDS(on)
  • Industry-leading quality
  • Dynamic dv/dt Rating
  • Fast Switching
  • Fully Avalanche Rated
  • 175°C Operating Temperature
  • P-Channel MOSFET

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ