これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFTS9342
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRFTS9342

生産終了
-30V Single P-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TSOP-6 (Micro 6) package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFTS9342
IRFTS9342


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -5.8 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd
    3.1 nC
  • QG (typ @4.5V)
    12 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    40 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    66 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Special Features
    Small Power
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.7 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TSOP-6
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRFTS9342TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-6
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
IL
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard surface-mount power
  • High current-carrying capability package

利点

  • Wide distribution availability
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • Ideal for space-limited applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ