IRFSL4310

IRFSL4310

100V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-262 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFSL4310
IRFSL4310


製品仕様情報

  • ID (最大)
    97 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    97 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    140 A
  • Ptot (最大)
    330 W
  • Qgd
    62 nC
  • QG
    170 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    7 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.45 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    I2PAK (TO-262)
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant
  • Industry-leading quality
  • Fast Switching
  • 175°C Operating Temperature

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ