ID (@25°C) (最大)128 A
-
Ptot (最大)230 W
-
Qgd24 nC
-
QG (typ @10V)79 nC
-
RDS (on) (typ @10V) (最大)5.8 mΩ
-
RthJC (最大)0.65 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)75 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFS3307ZTRLPBF | IRFS3307ZTRRPBF |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT | TAPE & REEL RIGHT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | No | No |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 | - |
CN
|
| ウェハ製造国 |
GB,KR,TW
|
DE,GB,KR,TW
|
|
|
|
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.