ID (@25°C) (最大)6 A
-
IDpuls (最大)24 A
-
Ptot (最大)119 W
-
Qgd14 nC
-
QG (typ @10V)24 nC
-
QG24 nC
-
RDS (on) (最大)1300 mΩ
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)500 V
-
VGS(th) 範囲3 V~5 V
-
VGS(th)4 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.