ID (@25°C) (最大)180 A
-
Ptot (最大)140 W
-
Qgd26 nC
-
QG (typ @10V)89 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.4 mΩ
-
RthJC (最大)1.05 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.9 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.