IRFR4104
新規設計非推奨
RoHS対応

IRFR4104

40V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFR4104
IRFR4104


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    119 A
  • Ptot (最大)
    140 W
  • Qgd
    24 nC
  • QG (typ @10V)
    59 nC
  • RDS (on) (typ @10V) (最大)
    5.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.05 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFR4104TRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,GB,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,GB,TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ