IRFR15N20D
新規設計非推奨
RoHS対応

IRFR15N20D

200V Single N-Channel IR MOSFET in a D-Pak package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • Ptot (最大)
    140 W
  • Qgd
    14 nC
  • QG (typ @10V)
    27 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    165 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.04 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5.5 V
  • VGS(th)
    4.25 V
  • VGS (最大)
    30 V
  • パッケージ
    DPAK (TO-252)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFR15N20DTRPBF IRFR15N20DPBF
製品ステータス not for new design obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK DPAK
梱包サイズ 2000 3000
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1 N/A
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN
-
ウェハ製造国
CN
-

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN

製品ステータス obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard surface-mount power
  • High-current rating

利点

  • Increased ruggedness
  • Multi-vendor compatibility
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High current carrying capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ