ID (@25°C) (最大)26 A
-
Ptot (最大)18 W
-
Qgd21 nC
-
QG (typ @10V)73 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)25 mΩ
-
RthJC (最大)0.45 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲3 V~5 V
-
VGS(th)4 V
-
VGS (最大)30 V
-
パッケージTO-220 FullPAK
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IRFI4227PBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO-220 FullPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Silicon optimized for switching <100kHz
- Isolated package
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- No need for insulating hardware
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.