これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFI4020H-117P
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRFI4020H-117P

生産終了
200V Dual N-Channel Digital Audio StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-220 FullPak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFI4020H-117P
IRFI4020H-117P


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    9.1 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    21 W
  • Qgd (typ)
    5.8 nC
  • QG (typ @10V)
    19 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • RthJA (最大)
    65 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.9 V
  • VGS(th)
    3.95 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N+N

OPN
IRFI4020H-117PXKMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FullPAK-220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FullPAK-220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • RoHS Compliant
  • Low RDS(on)
  • Dual N-Channel MOSFET
  • Integrated Half Bridge package
  • Low Qrr
Low Qg and Qsw
  • Isolated package

利点

  • Environmentally friendly
  • High power density
  • Integrated design
  • Board savings
  • Low EMI
  • Enables better THD and high efficiency
  • No need for insulating hardware

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ