ID (@25°C) (最大)4.8 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.3 W
-
Qgd (typ)1.3 nC
-
QG (typ @10V)4.2 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)195 mΩ
-
RthJA (最大)55 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+N
|
OPN
|
IRFHM792TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Industry standard surface-mount package
- Potential alternative to high-RDS(on) SuperSO8 package
利点
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- Standard pinout allows for drop in replacement
- Small form factor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.