IRFH8324
新規設計非推奨
RoHS対応

IRFH8324

30V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a PQFN 5x6 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFH8324
IRFH8324


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    90 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.6 W
  • Ptot (最大)
    54 W
  • Qgd
    3.5 nC
  • QG (typ @4.5V)
    14 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    6.3 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.3 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFH8324TRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Standard surface-mount power package
  • Qualification according JEDEC standard
  • Applications switching below <100 kHz
  • Softer body-diode
  • Wide portfolio available

利点

  • Drop-in replacement with standard pinout
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Increased power density
  • Flexibility for optimal device selection

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ