ID (@25°C) (最大)100 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.6 W
-
Qgd17 nC
-
QG (typ @4.5V)52 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.05 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.85 mΩ
-
RthJC (最大)0.8 K/W
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.35 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFH8202TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TDSON-8 |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Industry standard surface-mount package
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
利点
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- Standard pinout allows for drop-in replacement
- High performance in low frequency applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.