Ciss4700 pF
-
Coss1700 pF
-
ID (@25°C) (最大)242 A
-
IDpuls (最大)968 A
-
Ptot (最大)96 W
-
QG (typ @4.5V)31 nC
-
QG (typ @10V)64 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.3 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)1.3 mΩ
-
Rth1.3 K/W
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.5 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC010NE2LSATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
利点
- Save overall system costs by reducing the number of phases in multiphase converters
- Reduce power losses and increase efficiency for all load conditions
- Save space with smallest packages like CanPAK™, S3O8 or system in package solution
- Minimize EMI in the system making external snubber networks obsolete and the products easy to design-in
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.