これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFH7914
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRFH7914

生産終了
30V Single N-Channel Power MOSFET in a PQFN 5x6 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFH7914
IRFH7914


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    35 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.1 W
  • Qgd
    2.8 nC
  • QG (typ @4.5V)
    8.3 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.7 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    13 mΩ
  • RthJC (最大)
    7.2 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFH7914TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
IL,TW
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Industry standard surface-mount package
  • Silicon optimized for applications switching below <100kHz

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • Standard pinout allows for drop-in replacement
  • High performance in low frequency applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ