これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFH5250D
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRFH5250D

生産終了
25V Single N-Channel Power MOSFET with integrated Schottky Diode in a PQFN 5x6 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFH5250D
IRFH5250D


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    40 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.6 W
  • Qgd
    12 nC
  • QG (typ @4.5V)
    39 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    2.2 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.5 K/W
  • Special Features
    Schottky (includes Schottky like and FETky)
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFH5250DTRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Industry standard surface-mount package
  • Silicon optimized for applications switching below <100kHz

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • Standard pinout allows for drop-in replacement
  • High performance in low frequency applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ