ID (@25°C) (最大)46 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.1 W
-
Qgd8.6 nC
-
QG (typ @10V)24 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)18 mΩ
-
RthJC (最大)1.6 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4.9 V
-
VGS(th)3.7 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
モイスチャー感度レベル2
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFH5053TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard surface-mount package
- Silicon optimized for switching <100kHz
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- Standard pinout, drop-in replace
- High performance, low-frequency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.