SuperSO8 5x6

PG-TDSON-8-904

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TDSON
  • 端子
    8
  • バリアント
    904
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    5.0
  • ボディ幅 (mm)
    6.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    400
    1
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    4000
    1
インフィニオンのスモールアウトラインノンリード(SON)パッケージは、さまざまなファミリーとして提供されています。 薄型のトライサイド・フラットパック・ノンリード・パッケージ (TTFN) は、終端アクセスにパッケージ・アウトラインの 3 つの側面を使用します。これは、デュアル・フラット・ノン・リード・パッケージ (DFN) とも呼ばれるデュアル・サイド・アプローチです。 別の呼称には、パワークワッドフラットノーリード(PQFN)が含まれる場合があります。 TDSON-8パッケージには、「超スモールアウトライン8ピン」または「スーパーSO8」(SSO8、S2O8)などの名称もあります。 TSDSON-8パッケージは、「Shrink SuperSO8」(S3O8)としても見つけることができます。 ダブルサイドクーリング(DSC)のコンセプトは、一部のバリエーションで利用可能です。 これにより、コンポーネントの上部に追加のサーマルドレインを追加できます。 SONファミリの特定のパッケージは、たとえばDSC機能とともに提供されます。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 TDSONやTSONなどのいくつかのパッケージファミリでは、ウェッタブルフランクの自動光学検査(AOI)のためのリードチップ検査(LTI)機能を追加したバージョンを提供しています。 代表的な製品は、GaNおよびMOSFETトランジスタ、電圧ゲートドライバ、リニア電圧レギュレータ、スイッチ、トランサイバ、ゲートドライバIC、ダイオード、電流センサなどです。

イメージギャラリー

PG-TDSON-8-904_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-TDSON-8-904
PG-TDSON-8-904_Footprint Drawing
PG-TDSON-8-904_Package Outline
PG-TDSON-8-904_Tape and Reel_01
ドキュメントと図面