ID (最大)188 A, 64 A
-
IDpuls (最大)750 A, 120 A
-
Ptot (最大)63 W, 31 W
-
Qgd15 nC, 3.8 nC
-
QG10 nC, 44 nC
-
RDS (on) (最大)3.2 mΩ, 0.85 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.6 mΩ, 1.1 mΩ
-
RthJA (最大)34 K/W, 35 K/W
-
Special FeaturesSchottky (includes Schottky like and FETky)
-
Tj (最小)-55 °C, -55 °C
-
VDS (最大)25 V, 25 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPowerStage 5x6 (TISON-8)
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+N
|
OPN
|
IRFH4251DTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-TISON-8 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TISON-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
利点
- RoHS Compliant
- Qualified Industrial
- Qualified MSL1
- Dual N-Channel MOSFET
- Control and Synchronous MOSFETs in one package
- Low Charge Control MOSFET
- Low Rdson Synchronous MOSFET
- Intrinsic Schottky diode with Low Forward Voltage on Q2
- FastIRFET™
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.