これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFH3702
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRFH3702

生産終了
30V Single N-Channel Power MOSFET in a 3mm X 3mm PQFN package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFH3702
IRFH3702


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    42 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.8 W
  • Qgd
    3.1 nC
  • QG (typ @4.5V)
    9.6 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    11.8 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    6 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFH3702TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Industry standard surface-mount package
  • Potential alternative to high-RDS(on) SuperSO8 package

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • Standard pinout allows for drop in replacement
  • Small form factor

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ