IRFB4332
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IRFB4332

250V Single N-Channel IR MOSFET™ Power MOSFET in a TO-220 package
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • Ptot (最大)
    390 W
  • Qgd
    35 nC
  • QG (typ @10V)
    99 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    33 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.38 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • VGS (最大)
    30 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRFB4332PBFXKMA1
製品ステータス active discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220 TO220
梱包サイズ 1000 1000
梱包形態 TUBE TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN
MX
ウェハ製造国
DE,KR,TW
DE,GB,KR,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,KR,TW
個.
在庫あり

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
DE,GB,KR,TW
The IR MOSFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Industry standard through-hole package
  • High-current rating
  • JEDEC standard Product qualification
  • 100kHz Silicon switching applications
  • Softer body-diode vs previous generation
  • Wide portfolio available

利点

  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High-current carry capability package
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Increased power density
  • Flexibility for optimal device selection
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ