IRFB4115G

IRFB4115G

150V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a Lead Free Halogen Free TO-220AB package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFB4115G
IRFB4115G


製品仕様情報

  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    104 A
  • ID (最大)
    74 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    74 A
  • Ptot (最大)
    380 W
  • Qgd
    26 nC
  • QG
    77 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    11 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ