IRFB33N15D

IRFB33N15D

150V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFB33N15D
IRFB33N15D


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    33 A
  • Ptot (最大)
    3.8 W
  • Qgd
    27 nC
  • QG (typ @10V)
    60 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    56 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.9 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5.5 V
  • VGS(th)
    4.25 V
  • VGS (最大)
    30 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant
  • Industry-leading quality
  • Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
  • Low Gate-to-Drain Charge to Reduce Switching Losses
  • Fully Characterized Capacitance Including Effective Coss to Simplify Design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ