ID (@25°C) (最大)210 A
-
Ptot (最大)300 W
-
Qgd35 nC
-
QG (typ @10V)120 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3 mΩ
-
RthJC (最大)0.5 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRFB3206PBFXKMA1 | IRFB3206PBF | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 | |||
| パッケージ名 | N/A | TO220 | ||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | ||
| 梱包形態 | TUBE | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
DE,KR,TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard through-hole power
- High-current carrying capability package
利点
- Multi-vendor compatibility
- Industry standard qualification level
- Drop-in replacement with standard pinout
- Increased current carrying capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.