ID (最大)190 A
-
ID (@ TC=100°C) (最大)190 A
-
ID (@ TC=25°C) (最大)270 A
-
Ptot (最大)375 W
-
Qgd60 nC
-
QG200 nC
-
RDS (on) (最大)2.5 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.5 mΩ
-
RthJC (最大)0.4 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-220
-
実装THT
-
極性N
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TO220-3 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
利点
- RoHS Compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.