これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF9956
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRF9956

生産終了
30V Dual N-Channel Power MOSFET in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF9956
IRF9956


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    3.5 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd (typ)
    1.8 nC
  • QG (typ @10V)
    6.9 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    200 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) (最小)
    1 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 極性
    N+N, N+N

OPN
IRF9956TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Silicon optimized for applications switching below <100KHz
  • Industry standard surface-mount power package

利点

  • Increased ruggedness
  • Multi-vendor compatibility
  • Industry standard qualification level
  • Supports a wide variety of applications
  • Standard pinout allows for drop-in replacement

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ