これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF7759L2
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRF7759L2

生産終了
75V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a DirectFET™ L8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7759L2
IRF7759L2


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.3 W
  • Qgd
    62 nC
  • QG (typ @10V)
    200 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.3 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.2 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    75 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DirectFET (L)
  • マイクロステンシル
    IRF66L8-25
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF7759L2TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ MG-WDSON-11
パッケージ名 DirectFET (L)
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX
ウェハ製造国
GB,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ MG-WDSON-11
パッケージ名 DirectFET (L)
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
GB,MY
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • High-current rating
  • Dual-side cooling capability
  • Low package height of 0.7mm
  • Low parasitic (1-2 nH) inductance package
  • 100% lead-free (No RoHS exemption)

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • High current carrying capability
  • Optimum thermal performance
  • Compact form factor
  • High efficiency
  • Environmentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ