ID (@25°C) (最大)-1.7 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)1.25 W
-
Qgd (typ)2.4 nC
-
QG (typ @4.5V)5.4 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)270 mΩ
-
RthJA (最大)100 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-20 V
-
VGS(th) (最小)-0.7 V
-
VGS (最大)12 V
-
パッケージMicro8 (MO-187)
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性P+P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Fast Switching
- Low Profile (less than 1.1mm)
- Dual P-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.