IRF7470

IRF7470

IR MOSFET 40 V in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7470
IRF7470


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    10 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    8 nC
  • QG (typ @4.5V)
    29 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    13 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    15 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    0.8 V~2 V
  • VGS(th)
    1.4 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS , lighting , load switches as well as battery powered applications.

利点

  • RoHS compliant
  • Low RDS(on)
  • Industry-leading quality
  • Dynamic dv/dt rating
  • Fast switching
  • Fully avalanche rated
  • 175°C operating temperature

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ