IRF7416PBF-1
販売終了
RoHS対応
鉛フリー

IRF7416PBF-1

-30V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -10 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    22 nC
  • QG (typ @10V)
    61 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    20 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    35 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-2.04 V
  • VGS(th)
    -1.52 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRF7416TRPBF-1
製品ステータス obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス obsolete
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ