IRF6716M
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)180 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)3.6 W
-
Ptot (最大)78 W
-
Qgd12 nC
-
QG (typ @4.5V)39 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2.6 mΩ
-
RthJC (最大)1.6 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.4 V~2.4 V
-
VGS(th)1.9 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET(M)
-
マイクロステンシルIRF66MX-25
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRF6716MTRPBF | IRF6716MTRPBFXTMA1 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DirectFET MX | DirectFET (M) |
| 梱包サイズ | 4800 | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | 1 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY |
| 鉛フリー | No | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 | - |
MX
|
| ウェハ製造国 | - |
GB,MY,TW
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET MX |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET (M) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
GB,MY,TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.