ID (@25°C) (最大)180 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.8 W
-
Ptot (最大)78 W
-
Qgd12 nC
-
QG (typ @4.5V)40 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2.7 mΩ
-
RthJC (最大)1.6 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.4 V~2.4 V
-
VGS(th)1.9 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET (M)
-
マイクロステンシルIRF66MX-25
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- High-current rating
- Dual-side cooling capability
- Low package height of 0.7mm
- Low parasitic (1-2 nH) inductance package
- 100% lead-free (No RoHS exemption)
利点
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- High current carrying capability
- Optimum thermal performance
- Compact form factor
- High efficiency
- Environmentally friendly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.