IRF4905L
新規設計非推奨
RoHS対応

IRF4905L

-55V Single P-Channel Power MOSFET in a TO-262 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF4905L
IRF4905L


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -70 A
  • Ptot (最大)
    200 W
  • Qgd
    57.3 nC
  • QG (typ @10V)
    120 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    20 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.75 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -55 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    I2PAK (TO-262)
  • 実装
    THT
  • 極性
    P

OPN
IRF4905LPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 I2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 I2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,MY
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard through-hole power
  • High-current rating

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability at distribution
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High current carrying capability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ