これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF3709ZS
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRF3709ZS

生産終了
30V Single N-Channel Power MOSFET in a D2-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF3709ZS
IRF3709ZS


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    87 A
  • IDpuls (最大)
    350 A
  • Ptot (最大)
    79 W
  • Qgd
    6 nC
  • QG (typ @4.5V)
    17 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.3 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    7.8 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.89 K/W
  • Rth
    1.89 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.25 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • ピン数
    3 Pins
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF3709ZSTRRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL RIGHT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL RIGHT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
IL
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Industry standard surface mount package
  • High-current rating

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • Standard pinout allows for drop in replacement
  • High current carrying capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ