これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF300P227
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRF300P227

生産終了
300V Single N-Channel StrongIRFET™ in a TO-247AC package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF300P227
IRF300P227


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    35 A
  • Ptot (最大)
    313 W
  • Qgd
    13 nC
  • QG
    71 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    40 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.48 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    300 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRF300P227
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

利点

  • Improved Gate, Avalanche and Dynamic dv/dt Ruggedness
  • Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA
  • Enhanced body diode dv/dt and di/dt Capability
  • Lead-Free, RoHS Compliant

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ