これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF135SA204
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRF135SA204

生産終了
135V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a D2PAK-7pin package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF135SA204
IRF135SA204


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    160 A
  • Ptot (最大)
    500 W
  • Qgd
    57 nC
  • QG (typ @10V)
    210 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5.9 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.3 K/W, 175 K/W
  • VDS (最大)
    135 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF135SA204
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX
ウェハ製造国
GB,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
GB,MY
Infineon’s latest 135 V StrongIRFET™ power MOSFET devices offer low RDS(on), robustness, reliablility and cost effectiveness for battery powered applications. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Industry standard surface mount power package
  • Higher current-rating (by 23%) vs D2PAK (of same die-size)

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • Standard pinout allows for drop in replacement
  • High power density

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ