これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRF1018ES
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRF1018ES

生産終了
60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D2-Pak package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    79 A
  • Ptot (最大)
    110 W
  • Qgd
    12 nC
  • QG (typ @10V)
    46 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.32 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF1018ESPBF IRF1018ESTRLPBF
製品ステータス discontinued discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK D2PAK
梱包サイズ 1000 800
梱包形態 TUBE TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国 -
MX
ウェハ製造国
TW
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ