これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF1010ZS
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRF1010ZS

生産終了
55V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a D2-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF1010ZS
IRF1010ZS


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    94 A
  • Ptot (最大)
    140 W
  • Qgd
    24 nC
  • QG (typ @10V)
    63 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.11 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF1010ZSTRLPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ