オーディオ入力タイプAnalog
-
スピーカー チャネル1
-
パッケージPQFN 22 pins
-
出力電力 ((W per channel))160 W
-
技術CMCM
-
説明Integrated 160W - 1 channel analog input Class-D amplifier
-
電源電圧 ((V))+/-34 or 68
|
OPN
|
IR4301MTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | PQFN-22L (5 X 6) |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PQFN-22L (5 X 6) |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
GB,TW
|
特長
- 160Wx1, 4Ω into 10% THD+N
- Small 5 x 6 mm PQFN22 package
- No mechanical heatsink required
- Split or single power supply
- Differential or single-ended input
- Single-ended
- OCP, OTP, and UVLO with reset
利点
- Analog input in 5 x 6mm PQFN
- High peak music power output
- No mechanical heatsink required
- Split or single power supply
- Differential or single-ended input
- OCP, OTP, & UVP with self-reset
- Start/stop click noise reduction
- High noise immunity
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.