Iout (最大)30 A
-
スイッチング周波数 範囲150 kHz~1500 kHz
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲1.5 V~16 V
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.5 V~14 V
-
技術Voltage Mode
-
種類Single-phase
-
製品カテゴリDigital: SVID, I2C
-
認定Industrial
|
OPN
|
IR38165MTRPBFAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
利点
- LDO for single 16 V operation
- Output: 0.5 V to 0.875*Pvin
- 0.5% accurate reference voltage
- Intel VR12.5, VR13, SVID compliant
- Enhanced line/load regulation
- Frequency programmable
- Input voltage monitoring
- Remote sense amplifier
- I2C & 400 kHz PMBus
- PMBus configurable fault thresholds
- Pulse-by-pulse & hiccup OCP
- Dedicated output voltage sensing
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.