これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR38163M
生産終了
生産終了
RoHS対応

IR38163M

生産終了
OptiMOS™ IPOL DC-DC converter single-input voltage, 30 A buck regulators with SVID

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR38163M
IR38163M


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    30 A
  • スイッチング周波数 範囲
    150 kHz~1500 kHz
  • ファミリー
    OptiMOS™ IPOL
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 入力電圧 範囲
    1.5 V~16 V
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.5 V~14 V
  • 技術
    Voltage Mode
  • 種類
    Single-phase
  • 製品カテゴリ
    Digital: SVID, PMBus
  • 認定
    Industrial

OPN
IR38163MTRPBFAUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
This family of OptiMOS™ IPOL devices offers easy-to-use, fully integrated and highly efficient DC-DC regulators with Intel SVID & I2C/PMBus interface. The devices offer programmable switching frequency, output voltage, fault/warning thresholds & fault responses. The on-chip sensors and ADC along with the SVID and PMBus interfaces (IR18163 & IR38363) or SVID and I2C interfaces (IR38165 & IR38365) make it easy to monitor and report telemetry.

特長

  • Internal LDO up to 16 V operation
  • Output voltage range 0.5V to 0.875*Pvin
  • 0.5% accurate reference voltage
  • VR12.5 (r1.5), VR13 (r1.0), SVID (r1.7)
  • Enhanced line/load regulation
  • PMBus Frequency programmable to 1.5MHz
  • Enable input with voltage monitoring
  • True differential remote sense amplifie
  • Fast mode I2C & 400 kHz PMBus interface
  • PMBus configurable fault thresholds
  • Pulse-by-pulse & hiccup current limit
  • Dedicated sensing for power good & OVP
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ