VBS UVLO (On)8.9 V
-
VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ400 ns
-
伝搬遅延オン425 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Source)0.2 A
-
出力電流 (Sink)0.35 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR2136JTRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Floating channel designed for bootstrap operation
- Fully operational to +600 V
- Tolerant to negative transient voltage, dV/dt immune
- Gate drive supply range from 10 V to 20 V
- Under-voltage lockout for all channels
- Over-current shutdown
- Independent 3 half-bridge drivers
- Matched propagation delay for all channels
- Cross-conduction prevention logic
- Cross-conduction prevention logic
- 3.3 V logic compatible
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.