パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-LCC
  • 端子
    32
  • バリアント
    900
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    16.59
  • ボディ幅 (mm)
    16.59
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    500
    1
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    500
    1
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    300
    5
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    27
    1
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    27
    1
インフィニオンのリード付きチップキャリア(LCC)パッケージとスモールアウトラインJリード(SOJ)パッケージは、異なるファミリーとして提供されます。 Jウィング形状のリード線により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 代表的な製品は、ゲートドライバIC、メモリです。

イメージギャラリー

PG-LCC-32-900_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - PG-LCC-32-900
PG-LCC-32-900_Bakeable Trays
PG-LCC-32-900_Footprint Drawing
PG-LCC-32-900_Package Outline
PG-LCC-32-900_Tape and Reel_01
PG-LCC-32-900_Tube
ドキュメントと図面