VBS UVLO (Off)10.9 V
-
VBS UVLO (On)11.1 V
-
VCC UVLO (Off)10.9 V
-
VCC UVLO (On)11.1 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ400 ns
-
伝搬遅延オン425 ns
-
入力 Vcc 範囲12 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.35 A
-
出力電流 (Source)0.2 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR21363JTRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Fully operational to +600 V
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Over-current shutdown
- Under-voltage lockout for all chan.
- Over-current shutdown
- Independent 3 half-bridge drivers
- Matched prop. delay for all chan.
- Cross-conduction prevention logic
- 3.3 V logic compatible
利点
- Integrated over-current shutdown provides faster protection of the switches during over-current events
- Fault output enables quick fault identification and response
- Adjustable fault-clear delay allows recovery timing to be tailored to the application
- Three-phase driver in one IC means smaller PCB area and lower BOM
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.